Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktverfügbarkeit :Asien, Europa, Naher Osten und Afrika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Amerika
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):0-74 bei 95.0 mm, 0-66 bei 90.0 mm, 0-85 bei 105.0 mm, 0-45 bei 75.0 mm, 0-80 bei 100.0 mm, 60-100 bei 120.0 mm, 55-95 bei 115.0 mm, 0-60 bei 85.0 mm, 0-52 bei 80.0 mm, 0-90 bei 110.0 mm
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Weitere
Unabhängig von der Rohrovalität :Ja
EU RoHS-Konformität :Konform
EU ELV-Konformität :Konform
Betrieb/Anwendung
Abdichtungssystem :Kunststoff, Beton, Stahl
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmenge :10
Verwendungsbedingungen
Installationsbedingung :Trocken, Nass
Produktverfügbarkeit
Produktverfügbarkeit :Asien, Europa, Naher Osten und Afrika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Amerika
Abmessungen
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):0-74 bei 95.0 mm, 0-66 bei 90.0 mm, 0-85 bei 105.0 mm, 0-45 bei 75.0 mm, 0-80 bei 100.0 mm, 60-100 bei 120.0 mm, 55-95 bei 115.0 mm, 0-60 bei 85.0 mm, 0-52 bei 80.0 mm, 0-90 bei 110.0 mm