Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Gießharz – Verpackungsmethode :Abzweigdose und GUROSIL Gel-Kartusche, Can, Doppelkammerbeutel
Mechanische Beständigkeit :Isolation, Mechanischer Schutz und Isolierung, Mechanische Stöße und Vibrationen, Hohe Zugfestigkeit für mechanischen Schutz, Hohe Verlängerung
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmenge :1
Produktvolumen (l):0,1, 1, 0,25, 0,35
Gießharz – Verpackungsmethode :Abzweigdose und GUROSIL Gel-Kartusche, Can, Doppelkammerbeutel
Betrieb/Anwendung
Gießharz-Anwendung :Kabelabzweigkästen (depending on context), Nieder- und Mittelspannungskabelzubehör, geeignet für gefüllte XLPE-, PE-, PVC- und papierisolierte Kabel, Vergießen, Mittelspannungskabelzubehör, elektrische Mittelspannungsausrüstung, geeignet für gefüllte XLPE-, PE-, PVC- und papierisolierte Kabel
Mechanische Beständigkeit :Isolation, Mechanischer Schutz und Isolierung, Mechanische Stöße und Vibrationen, Hohe Zugfestigkeit für mechanischen Schutz, Hohe Verlängerung
Verwendungsbedingungen
Umgebungsbeständigkeit :Schutz gegen Feuchtigkeit, Wasserabweisend, Hydrolyse-beständig