Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):105-145 bei 165.0 mm, 110-150 bei 170.0 mm, 115-155 bei 175.0 mm, 120-160 bei 180.0 mm, 60-100 bei 125.0 mm, 60-107 bei 130.0 mm, 60-112 bei 135.0 mm, 60-118 bei 140.0 mm, 60-123 bei 145.0 mm, 60-129 bei 150.0 mm, 60-134 bei 155.0 mm, 60-139 bei 160.0 mm
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Abmessungen
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):105-145 bei 165.0 mm, 110-150 bei 170.0 mm, 115-155 bei 175.0 mm, 120-160 bei 180.0 mm, 60-100 bei 125.0 mm, 60-107 bei 130.0 mm, 60-112 bei 135.0 mm, 60-118 bei 140.0 mm, 60-123 bei 145.0 mm, 60-129 bei 150.0 mm, 60-134 bei 155.0 mm, 60-139 bei 160.0 mm