Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Rot, Weiß, Gelb

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Orange, Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Gewicht (Nennwert) (kg/km) 2,5, 2,78

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,84, 0,95

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,037, 0,033

  • Leiterdurchmesserbereich  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Drahtgröße (mm²) .2

Weitere

  • Produktquelle  GB

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär, Spezialkonstruktion

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  106,2 Ω/1000 m @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-LAT-SCH-H24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.