• Kabelausführung  Primär, Spezialkonstruktion

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7, 19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  244,0 Ω/1000 m @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Grau

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Gelb, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,66, 0,6

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,026, 0,023

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,66, 0,6

  • Leiterdurchmesserbereich  .36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]

  • Gewicht (Nennwert) (kg/km) 1,26, 1,15

  • Drahtgröße (AWG) 28

  • Drahtgröße (mm²) .08

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-LAT-SCH-H28

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.