Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Gewicht (Nennwert) (kg/km) 0,93

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .63, 0,61

  • Kabelaußendurchmesser (in) .025, 0,024

  • Leiterdurchmesserbereich  .28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 30

  • Drahtgröße (mm²) .05

Weitere

  • Produktquelle  GB

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Spezialkonstruktion

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  385,1 Ω/1000 m @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Orange, Braun, Rot, Violet, Grün, Blau, Grau, Weiß, Gelb

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-LAT-SCH-H30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.