• Kabelausführung  Primär, Rund vernetzt, geschirmt und ummantelt

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  1

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.98, ,04

  • Kabelaußendurchmesser (in) .074, .078

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  ,58 – ,64 mm [ .023 – .025 in ]

  • Drahtgröße (CMA) 1.931

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023 – .025

  • Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-2TP-24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.