• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  1,19 Ω/1000 ft @ 20°C, 1,90 Ω/1000 ft @ 20°C, 2,88 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.16, 2.39, 2.62, 3,25

  • Kabelaußendurchmesser (in) .085, .094, .103, .128

  • Litzengröße (AWG) 26, 27, 28

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 1,68, 2,16, 2,72

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .066, .085, .107

  • Drahtgröße (AWG) 8, 10, 12, 14

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H-8-14

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.