• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  15,1 Ω/1000 ft @ 20°C, 17,5 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .99, 1.27, 1,09

  • Kabelaußendurchmesser (in) .039, .05, 0,043

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Leiterdurchmesserbereich  .7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.