• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  117,4 Ω/1000 ft @ 20°C, 117 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Rot

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtete ultrahochfeste Kupferlegierung, Silberbeschichtete ultrahochfeste Kupferlegierung, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,5, 0,61

  • Kabelaußendurchmesser (in) .02, 0,024

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich  .28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 30

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.