• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Orange

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Orange, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.27, 1.47

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, .058

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Leiterdurchmesserbereich  1.01 mm [ .04 in ]

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-NC-H-20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.