Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 34, 36

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1,09, 1.27

  • Kabelaußendurchmesser (in) .04, .05, 0,043

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .7 – .8, .79

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .027 – .031, .031

  • Drahtgröße (AWG) 22

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Nickelbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-NC-H-22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.