• Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16, 20, 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-NC-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.