• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Versilbertes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  1,67 mm [ .064 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich  0,46 mm [ 0,018 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-2T-26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.