• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  3.58 mm [ .138 in ]

  • Litzengröße (AWG) 29

  • Leiterdurchmesserbereich  1,32 mm [ 0,052 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 16

  • Drahtgröße (mm²) 1.31

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-2T16

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.