• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  1

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabellänge (ft) 100

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.93, 2,29

  • Kabelaußendurchmesser (in) .074, .09

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .58, .61

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023, .024

  • Drahtgröße (CMA) 1.14

  • Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Trommel

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-2T24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.