• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Anzahl der Paare  1

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  1.88 mm [ .074 in ]

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .38 mm [ .015 in ]

  • Drahtgröße (CMA) .89

  • Drahtgröße (AWG) 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-2TP-28

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.