• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 3.4, 3,25

  • Kabelaußendurchmesser (in) .128, .134

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 26

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2.77, 2.85, 2,82

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .109, .112

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Kabelisolationsdicke (mm) .13

  • Drahtgröße (AWG) 10

  • Drahtgröße (mm²) 5.26

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-H10

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.