• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.62, 2.82

  • Kabelaußendurchmesser (in) .103, .111

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 28

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2,24, 2,16, 2.15 – 2.21

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .085, .088, .085 – .087

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Kabelisolationsdicke (mm) .13

  • Drahtgröße (AWG) 12

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-H12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.