• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Gelb, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  2.39 mm [ .094 in ]

  • Kabelisolationsdicke (in) .009

  • Litzengröße (AWG) 27

  • Leiterdurchmesserbereich  1.7 mm [ .067 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 14

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-H14

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.