• Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Grün, Rot, Weiß

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Grün, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.