• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.27, 1,42

  • Kabelaußendurchmesser (in) .054, 0,048

  • Litzengröße (AWG) 36, 38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 0,36, 0,28

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .011, .014

  • Drahtgröße (AWG) 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-2T28-30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.