• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  .09 mm [ .203 in ]

  • Litzengröße (AWG) 27

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .065

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12, 14

  • Drahtgröße (mm²) 3.31

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-3T10-14

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.