• Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Rot, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1/0

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-T-0-18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.