• Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Rot, Schwarz, Weiß

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-T-20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.