• Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz, Weiß

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24, 26, 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55A

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-T-24-30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.