Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,97

  • Kabelaußendurchmesser  0,97 mm [ 0,038 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich  0,56 mm [ 0,022 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26, 24, 20

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Weitere

  • Produktquelle  GB

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Versilberte hochfeste Kupferlegierung, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Grau, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55D-SCH-HW

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.