Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß, Rosa, Rot

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Rund vernetzt, geschirmt und ummantelt

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26, 24

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55D-SCH-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.