• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.12, 1.78, 2.1, 1,67, 1,38

  • Kabelaußendurchmesser (in) .044, .054, .066, .07, .083

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.12, 1.78, 2.1, 1,67, 1,38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .72, 1.35, 1.7, .95 – .98

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .028, .053, .067, .037 – .039

  • Drahtgröße (AWG) 14, 16, 20, 22

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55D-TC-HW

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.