• Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Rot

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Vernickelt mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.1

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .58

  • Drahtgröße (CMA) 1.02

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Drahtgröße (mm²) .21

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 180 °C [ -85 – 356 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55K-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.