• Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Drahtgröße (mm²) .2, .21

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55LAT-SC-2T-24

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.