• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 450

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Blau, Gelb, Grün, Rot

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,69, 0,58

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, 0,023

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .48 – .5, .36 – .38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .014 – .015, .019 – .02

  • Drahtgröße (AWG) 24, 26, 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55M-SCH-HW

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.