• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,06 mm [ .127 in ]

  • Litzengröße (AWG) 30

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,046

  • Drahtgröße (AWG) 18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-NC-2T-18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.