Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Nickelbeschichtetes Kupfer

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß, Rot

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 30

  • Drahtgröße (AWG) 18

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .95 – .98, 1.15

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,046, .037 – .039

  • Kabelaußendurchmesser (in) .059, .08

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-NC-H18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.