• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .09, 0,07, ,11

  • Kabelaußendurchmesser (in) .142, .172, .221

  • Litzengröße (AWG) 27, 28, 29

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .053, .066, .085

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12, 14, 16, 18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-S-2T-8-18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.