• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Orange, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,07, ,05, 0,13

  • Kabelaußendurchmesser (in) .116, .129, 0,153

  • Litzengröße (AWG) 26, 29, 32

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .038, .107, 0,527

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-S-3T10-20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.