• Kabelausführung  Flach vernetzt, abgeschirmt und ummantelt, Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Orange, Rot, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtete ultrahochfeste Kupferlegierung, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) ,04

  • Kabelaußendurchmesser (in) .076, .085

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .02, .023

  • Drahtgröße (AWG) 24, 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 302, -85 – 392

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 302, -85 – 392

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-S-3T24-26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.