Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß, Blau

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Silberbeschichtete ultrahochfeste Kupferlegierung

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,018

  • Drahtgröße (CMA) .81

  • Kabelaußendurchmesser  1,63 mm [ 0,032 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-SC-2T-26

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.