• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Gelb

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 26, 27, 28, 29, 30

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 1.15, 1.35, 1,68, 2,16, 2,72

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .053, .066, .085, .107, 0,046

  • Kabelaußendurchmesser (in) .046, .059, .064, .071, .081, .086, .092, .1, .105, .111, .129, .133, 0,053

  • Drahtgröße (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1/0

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-SC-H-0-18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.