• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 3.38, 0,08, 0,07

  • Kabelaußendurchmesser (in) .133, .142, 0,152

  • Litzengröße (AWG) 29

  • Leiterdurchmesserbereich  1,34 mm [ .053 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .053

  • Drahtgröße (AWG) 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-2T16

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.