• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  37

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Orange

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,1 mm [ .217 in ]

  • Litzengröße (AWG) 28

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .085

  • Drahtgröße (AWG) 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-3T12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.