• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Orange, Rot, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,54 mm [ .116 in ]

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .038

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-3T20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.