Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Gelb

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb

  • Drahtfarbe (Streifen)  Gelb

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  37

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (in) .105, 0,121, .111, .1

  • Litzengröße (AWG) 28

  • Leiterdurchmesserbereich  2,16 mm [ .085 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 12

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55PC, Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 150

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-H12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.