• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 27

  • Leiterdurchmesserbereich  1,68 mm [ .066 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .081, .086, .092, .102

  • Drahtgröße (AWG) 14

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-H14

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.