Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß, Rot

  • Kabelfarbe  Rot, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55PC

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 20

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-T20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.