Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  1 mm [ .039 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Drahtgröße (mm²) .2

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Spezialkonstruktion

Weitere

  • Produktquelle  GB

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55T

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 150

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Verzinntes Cadmium-Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55T-HW

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.