• Kabelausführung  Primär

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  42, 63, 105, 154

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes flexibles ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.12, 1.37, 0,97

  • Kabelaußendurchmesser (in) .044, .054, 0,038

  • Kabelisolationsdicke (in) .004

  • Litzengröße (AWG) 44

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .79, 0,33, .48 – .5, .7 – .76, .55 – .63

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .031, 0,013, .019 – .02, .022 – .025, .275 – .029

  • Kabelaußendurchmesser (in) .044, .054, 0,038

  • Drahtgröße (AWG) 14, 20, 22, 24, 26, 28

  • Drahtgröße (mm²) .2, .33

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Leitung für Flugzeugzelle, Normalgewicht, Weltall

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-82-SC-HW

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten