Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Draht und Kabel – Isoliermaterial | Leitermaterial | Drahtgröße | Betriebstemperaturbereich | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| CX3067-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung | 26 AWG | -65 – 200 °C | Nicht konform | Nicht konform |
| CB1054-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 24 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| EM8442-000 | | Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE | Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung | 22 AWG | -100 – 200 °C | Nicht konform | Nicht konform |
| C41013-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 24 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CF4863-000 | | Strahlenvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 26 AWG | -100 – 200 °C | Konform | Konform |
| CB1065-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 24 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CZ8010-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 20 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CB1130-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 28 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CF4541-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 24 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| EL6808-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 20 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| EM8456-000 | | Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE | Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung | 28 AWG | -100 – 200 °C | Nicht konform | Nicht konform |
| CZ2691-000 | | Strahlenvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 28 AWG | -100 – 200 °C | Konform | Konform |
| CN7462-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 24 AWG | -100 – 200 °C | Konform | Konform |
| CB1056-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 20 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CV6005-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 26 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CY1100-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 26 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CB1055-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 22 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CB1179-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 26 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |
| CP7354-000 | | Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer | Silberbeschichtetes Kupfer | 26 AWG | -65 – 200 °C | Konform | Konform |