• Kabelausführung  Primär

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  154, 159, 259

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes flexibles ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.62, 2, 2.01, 2.34, 1,35, 1,63, 1,34

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .079, .092, 0,053

  • Litzengröße (AWG) 40, 42

  • Kabelisolationsdicke (in) .004

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 1.01, 1.27, 1.7, 1,63, 2,34

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .04, .05, .067, 0,064, 0,092

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .079, .092, 0,053

  • Kabelisolationsdicke (mm) .1

  • Drahtgröße (AWG) 16, 18, 20

  • Drahtgröße (mm²) .82

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Ausrüstung, Mittleres Gewicht

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-82A-TC-H-16-20

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten