• Kabelausführung  Primär

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  665

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes flexibles ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  2,52 mm [ 0,099 in ]

  • Kabelisolationsdicke (in) .005, .006

  • Litzengröße (AWG) 42

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2,08, 2.15 – 2.21

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .085 – .087, 0,082

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,099

  • Drahtgröße (AWG) 14

  • Drahtgröße (mm²) 2.08

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Ausrüstung, Mittleres Gewicht

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-82A-TC-H14

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten